アプリケーション & 使用例
アプリケーションノート
xEV充電インフラを支える小型・高信頼性パルストランス AMT45S
地球環境への配慮や持続可能な社会の実現に向け、世界中で電気自動車やプラグインハイブリッド車と言った電動車(xEV)の普及が加速しています。特に欧州をはじめとするグローバル市場ではCCS(Combined Charging System)が、北米ではNACS(North American Charging Standard)が注目され、充電インフラの拡大が進んでいます。これらの充電規格では、充電時の制御通信にPLC(Power Line Communication)方式が採用されており、高品質なパルストランスが不可欠です。本記事では、こうした最新の充電規格に対応したTDKのパルストランスAMT45Sの特長についてご紹介します。
詳しく読む