Rxコイルユニット
WR221230-36M8-G
|
|
寸法
| コイルユニット寸法 |
|
| コイルユニット厚み |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| WPC 準拠 |
|
| 出力電力 |
|
| インダクタンス |
|
| 効率 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 重量 |
|
| IC情報 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CKG57NX7T2J105M500JJ
Capacitance=1μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200
バラン
ATB2012-75011-T000
Pass Band=50 to 1200MHz
Bal. Port Zc=75Ohm
バラン
ATB2012-75011M-T000
Pass Band=400 to 1800MHz
Bal. Port Zc=75Ohm
バラン
ATB3225-50011CT-T000
Pass Band=5 to 100MHz
Bal. Port Zc=50Ohm
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ANK-XXX
Sensor Dia.(Nom)=8mm
Output Signal=Analog
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0524ANK-XXX
Sensor Dia.(Nom)=8mm
Output Signal=Analog
NFCアンテナ一体型Rxコイルユニット
WR524825-17M6-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=16.8μH to 100kHz
Txコイルユニット
WCT38466-N0E0SST101
Dimension = 85.14mm x 67.01mm
Inductance=10.6μH at 100kHz
Txコイルユニット
WT1005690-12K2-A6-G
Dimension = 100.0mm x 56.0mm
Inductance=11.5 to 12.5μH at 100kHz
Txコイルユニット
WT202012-15F2-ID
Dimension = Φ20.3mm
Inductance=6.2μH at 100kHz