エッジデバイス向け自動機械学習(AutoML)プラットフォーム

Qeexoの自動機械学習(AutoML)プラットフォームは、費用のかかる専門家を必要とせずにMLモデルの構築とスケーリングのプロセスを自動化および簡素化する包括的なソリューションを提供します。さらに、このソリューションは、エッジデバイス上にMLモデルを容易に構築および展開し、セキュリティ、効率、リアルタイムの意思決定のレイヤーを追加することができます。
目次
自動機械学習(AutoML)プラットフォームの概要
直感的なユーザーエクスペリエンス: コーディングが不要、使いやすいユーザーインターフェース (UI)。
エッジ展開: モデルをC言語に変換してコンパイルし、センサやコントローラーなどのエッジデバイスに直接デプロイすることで、データ生成元でAIを即座に利用することが可能です。これにより、待機時間が短縮され、データのセキュリティが強化され、リアルタイムでの意思決定も向上します。
エッジ最適化: Arm® Cortex®-M0~M4クラスのMCUおよびその他の制約のある環境をサポートします。
センサデータ: 複数のストリームからデータを取り込み(センサ・フュージョン)、センサに依存しません。
機械学習(ML)メソッド: Qeexo AutoMLは多岐にわたるMLモデルをサポートしており、ユーザーは多数のアルゴリズム(回帰分析、決定木、ニューラルネットワーク)からの結果を比較することができます。
特徴抽出: 最高のパフォーマンスを得るために、自動化された特徴抽出によって、データから特徴を生成して重み付けをします。
データ: パターンと問題を理解するために、収集またはアップロードされたデータを視覚化、ラベル付け、セグメント化します。
報告: モデルのパフォーマンスの概要、視覚化、推奨事項を提供します。
対応センサー
機械学習コンサルティング
機械学習(ML)の威力を解き放ち、データの価値を最大化してみたいと思われますか?Qeexoは、お客様のMLへの旅をご案内する専門家によるフルサービスのMLコンサルティングを提供します。当社のMLコンサルティングチームは、様々な業界とML技術について、深い理解をもたらす経験豊富なデータサイエンティスト、エンジニア、ML専門家で構成されています。当社はお客様と提携して、お客様のビジネス目標に沿ったオーダーメイドのML戦略を開発し、お客様のデータ資産の可能性を最大限に活用します。
Qeexo MLコンサルティング サービスの概要:
全体的なアプローチ: 当社は、技術的側面だけでなく、より広範なビジネス状況も考慮した、機械学習(ML)コンサルティングに対する包括的なアプローチを採用しています。当社のMLエンジニアは、お客様のチームと密接に連携して、お客様固有の課題、目標、データエコシステムを理解します。
カスタマイズされたソリューション: 当社は、オーダーメイドのソリューションの力を信じています。当社はお客様のデータを分析し、機械学習(ML)アプリケーションの機会を特定し、実用的な洞察を提供し、プロセスを最適化し、効率を高めるためのカスタムソリューションを作成します。
エンドツーエンドの専門知識 + 自動機械学習(AutoML): データ収集、前処理からモデルの開発、展開および継続的なメンテナンスに至るまで、当社の MLコンサルティングチームは、機械学習(ML)ライフサイクル全体を通して包括的なサポートを提供します。当社は専門知識とQeexo AutoMLのパワーをもたらし、お客様のMLモデルが正確で、信頼性が高く、スケーラブルであり、目に見える成果をもたらすことを保証します。
インフラの最適化: 機械学習(ML)の成功は、しばしば、堅牢でスケーラブルなインフラに依存します。当社のコンサルタントは、お客様の既存のインフラを評価し、ML環境を最適化するための推奨事項を提供します。エッジデバイスへのMLモデルの展開、クラウドプラットフォームの活用、コンピューティングリソースの最適化などにおいて、当社はスケーラブルで効率的なインフラの構築を支援します。
Qeexo AutoML(自動機械学習)トレーニングと知識伝達: 当社は、機械学習(ML)の知識とスキルを、お客様のチームに与えることができると信じています。当社のMLコンサルティング業務には、トレーニングセッションと知識伝達の活動が含まれており、Qeexo AutoMLを使用して MLモデルを独自に維持・強化するための専門知識を、お客様のチームに提供します。
継続的イノベーション: 当社は、エッジデバイスにおける自動機械学習(AutoML)のパイオニアとして、MLの進歩の最前線に立ち続けます。当社の 機械学習(ML)コンサルティングチームは、最新の研究、方法論およびベストプラクティスに熱中しています。当社は、この専門知識をお客様の組織に提供し、お客様のMLイニシアチブが最も革新的な技術を活用し、革新性と競争力を維持できるようにします。
AutoML(自動機械学習)アプリケーション
産業と製造:
- 状態基準保全(CBM): 劣化の兆候を早期に検出して、資産活用率を最適化し、メンテナンスの必要性を予測し、ダウンタイムを最小限に抑えて、メンテナンスコストを削減します。
- 異常検出: 異常なパターンや故障シグネチャを特定し、アラートをトリガーして、是正措置を開始します。
- 運営効率と品質管理: 生産ワークフローを最適化し、欠陥を減らし、リソース配分を最適化し、データ駆動型の意思決定を行って、製品全体の品質と歩留まりを向上させます。
輸送と自動車:
- インテリジェント交通システム: センサ、車両、インフラからのデータを活用して、交通管理を最適化し、安全性を向上させ、車両の性能を向上させます。
- フリート管理: 効率的なリソース配分、予知保全のスケジューリング、燃料効率の最適化、および効率的経路の選定を可能にします。
- 運転支援と安全システム: さまざまな運転シナリオを検出して対応できるモデルを、迅速にプロトタ イプ化して展開します。
スマートビルディング:
- インテリジェントビルディングオートメーション: センサ、機械システム、天気予報、占有パターンからのデータを活用することによって、ビルディングオートメーションシステムを最適化し、照明、HVAC、エネルギー管理システムの予測制御を可能にします。
- 予知保全と故障検出: センサデータと過去のパターンを自動的に分析することによって、ビルディ ングシステムの異常と潜在的な故障を検出します。通常の動作条件からの逸脱を特定し、先行保全のためのアラートを生成します。
- 占有者中心の最適化: 占有センサと環境センサからのデータを分析し、照明、温度、大気質を最適化して、パーソナライズされた快適な空間を作り出します。
エネルギーと発電:
- エネルギーの生成と供給:エネルギー生成スケジュールを最適化し、需要変動を予測し、効率的なグリッド管理を可能にします。
- 電力設備のための予知保全: 装置劣化の初期兆候を検出し、潜在的な故障を特定し、タイムリーなメンテナンスのためのアラートを生成して、未定のダウンタイムを最小限に抑えます。
- 再生可能エネルギーの予測と統合: 再生可能エネルギー生成の正確な予測を生み出し、効率的なグリッド管理、再生可能資源の最適利用、断続的なエネルギー源の電力系統への統合の改善を改善します。