DOJO文化祭 2017 レポート
TDK社員の誰もがいつでも気軽に立ち寄って創作活動ができるメイカースペース、DOJOでは、去る2017年12月に文化祭を開催しました。TDKのベンチャースピリッツを大切に、ギターやプログラム、漫画まで、各自がおもしろいと思うモノづくりをすすめ、学んだことを16点の作品としてまとめ展示しました。
DOJOのスローガンは"Make and Share"。まずは作ること(make)、そして作ったらみんなに見せること(Share)。触れるものがあれば、ものづくりの好きな人が集まり、年齢や部署、職種に関係なく、知恵を出し合って、次のアイデアにつながっていきます。
ピックアップ
TMR角度センサ デモ機
TMRセンサはHDDヘッドの高感度な再生素子であるTMR素子を応用した新タイプの磁気センサです。
マグネットの磁場方向に対してセンサを回転させると、その角度を高精度で検出することができます。デモ機では、マグネットに対しての距離や位置関係をさまざまに移動させても角度検出のできることが、光の色とモニタから直感的に確認できるようになりました。
》TMR角度センサ
MESHを用いたDOJO IoT計画
MESHは、ソニー株式会社の新規事業創出プログラムから生まれた、ブロック形状の無線電子タグです。DOJO内のチャイムや説明文の読み上げ、照明スイッチなどをIoT化しました。
光るポジションマークを持つギター
TDKのセンサを使えば、角度、電流、音に対して、LEDを自在な色で光らせることが可能では?というアイデアからギターネックにRGBマイコンLEDを仕込みました。
》TDKのセンサ
その他の展示作品
| 押す それだけ | 毎日ボタンを押すだけで植物にお水をあげる機械 |
|---|---|
| 1次元モーションセンサー | ライトセーバーの位置に合わせてモニタ内のカーソルが移動。星から逃げるゲーム。 |
| コンピューターをもっと上手くつかいませんか? | PythonでのCSVファイルからのグラフ生成 |
| べるぬーいのはさみ | ベルヌーイのはさみの刃の動きと角度をアニメーションで可視化 |
| DOJOマンガ 『シャイな社員はDOJOに入れるのか』 | 4コマ漫画 |
| 恒温水槽 | Raspberry Piで低温調理器を制作 |
| 稲荷木小学校 職業体験 | OK Google調査 |
| 水田の水路 水の有無検出装置 | 水田の水路に水があるかどうかを監視し、クラウドにアップ |
| 音楽再生用サーバクライアントシステム | Raspberry Piをネットワーク上のサーバとして、iPhoneから音楽を再生 |
| オルゴール独楽 | 回すと光る独楽 |
DOJOの見学は社外の方も可能です。ご希望の方はお問い合わせ先までご連絡ください。
DOJOからのメッセージ
DOJOは、社内はもちろん、社外の垣根も越えて、モノづくりが好きな方があつまっておもしろいものを作れる場を目指しています。
打ち合わせや出張で、ちょっと時間があいたとき、ぜひ見学にいらしてください。
佐藤俊弥 道場長(左)
金谷泰大(右)
「TDK MAKER DOJO」の主な概要
- 開設年月日
- 2016年2月15日(月)
- 場所
- 八幡テクニカルセンターW1棟2F
- 利用対象
- TDKグループ全社員(要会員登録)
- 利用時間
- TDK所定稼働日の8:00~20:00
(ただし、講習会やイベント等により貸切りとなることや、メンテナンス等のために一時的に使用を中止することがあります)
社外の方も見学可能です。見学を希望される方は、下記の問合せ先までご連絡下さい。 - 運営管理
- 技術・知財本部
mail: dojo@jp.tdk.com