Video
 
October 2026

省スペース・高電流設計に向けたコンパクトなMicro POL電源ソリューション

TDKのFS1525 Micro POL DC/DCコンバータは、4.5〜16V入力から最大25Aを供給できる、コンパクトなチップ埋め込みパッケージの製品です。省スペースの高電流設計向けに、レイアウトの簡素化、部品点数の削減を実現し、スタックや並列接続により最大200Aの出力にも対応します。