Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon (-) Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie (-) Industrie & Energie Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 (-) 2019 2018 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Leistungskondensator-Technologien für Wide-Band-Gap-Halbleiter In der Leistungselektronik werden konventionelle Halbleiter auf Silizium-Basis von Wide-Band-Gap-Technologien (WBG) auf Basis von GaN und SiC abgelöst. Diese stellen hohe Ansprüche an die passiven Bauelemente – besonders an Zwischenkreis-Kondensatoren. Dank seiner hohen Material- und Design-Kompetenz kann TDK Lösungen bieten. In der Leistungselektronik werden konventionelle Halbleiter auf Silizium-Basis von Wide-Band-Gap-Technologien (WBG) auf Basis von GaN und SiC abgelöst. Diese stellen hohe Ansprüche an die passiven Bauelemente – besonders an Zwischenkreis-Kondensatoren. Dank seiner hohen Material- und Design-Kompetenz kann TDK Lösungen bieten. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Widerstandsfähige Zwischenkreis-Kondensatoren Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B2568* neue EPCOS MKP-Zwischenkreis-Kondensatoren, die sich durch ihre sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umweltbedingungen auszeichnen. Ausgelegt sind sie für Spannungen von 900 V DC bis 3000 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 50 µF bis 4000 µF ab. Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B2568* neue EPCOS MKP-Zwischenkreis-Kondensatoren, die sich durch ihre sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umweltbedingungen auszeichnen. Ausgelegt sind sie für Spannungen von 900 V DC bis 3000 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 50 µF bis 4000 µF ab. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Products & Technologies Okt. 2019 [Produkt-Übersicht] Kompakte Bauformen für Zwischenkreise Die TDK Corporation hat das Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen um die Serie B3277*X/Y/Z erweitert. Die neuen Kondensatoren zeichnen sich durch geringe Baugröße, hohe Kapazitätsdichte und große Stromtragfähigkeit aus. Die TDK Corporation hat das Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen um die Serie B3277*X/Y/Z erweitert. Die neuen Kondensatoren zeichnen sich durch geringe Baugröße, hohe Kapazitätsdichte und große Stromtragfähigkeit aus. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Sep. 2019 [Produkt-Übersicht] Robustes SMD-Design in Hybrid-Polymer-Technologie Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in Hybrid-Polymer-Technologie um eine SMD-Serie erweitert. Die Bauelemente sind bisher in den Varianten 25 V DC / 330 µF und 35 V DC / 270 µF mit Abmessungen von jeweils 10 mm x 10,2 mm (D x L) verfügbar. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in Hybrid-Polymer-Technologie um eine SMD-Serie erweitert. Die Bauelemente sind bisher in den Varianten 25 V DC / 330 µF und 35 V DC / 270 µF mit Abmessungen von jeweils 10 mm x 10,2 mm (D x L) verfügbar. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Hybrid-Polymer-Kondensatoren SMD-Kondensatoren Products & Technologies Aug. 2019 [Produkt-Übersicht] Robuste Zwischenkreis-Kondensatoren Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen um die neue robuste Serie B3277*M erweitert. Die neuen Typen sind für extreme Umweltbedingungen geeignet, was durch einen THB-Test bei 85 °C, 85 Prozent relativer Luftfeuchte und angelegter Nennspannung für 1000 Stunden nachgewiesen wurde. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen um die neue robuste Serie B3277*M erweitert. Die neuen Typen sind für extreme Umweltbedingungen geeignet, was durch einen THB-Test bei 85 °C, 85 Prozent relativer Luftfeuchte und angelegter Nennspannung für 1000 Stunden nachgewiesen wurde. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Aug. 2019 [Produkt-Übersicht] Robuste Ausführung mit hoher Lebensdauer Die TDK Corporation präsentiert mit DeltaCap™ X Black Premium eine neue Serie an EPCOS Blindstromkondensatoren in MKD-Technologie. Mit Nennspannungen von 440 V AC bis 850 V AC sind die Dreieck-verschalteten Kondensatoren für die Blindleistungs-kompensation und Filterung von Oberschwingungen auf der Niederspannungsebene ausgelegt. Die TDK Corporation präsentiert mit DeltaCap™ X Black Premium eine neue Serie an EPCOS Blindstromkondensatoren in MKD-Technologie. Mit Nennspannungen von 440 V AC bis 850 V AC sind die Dreieck-verschalteten Kondensatoren für die Blindleistungs-kompensation und Filterung von Oberschwingungen auf der Niederspannungsebene ausgelegt. Kondensatoren Komponenten zur Blindleistungskompensation DeltaCap™ X Black Premium Kondensatoren Products & Technologies Mai. 2019 [Produkt-Übersicht] Robuste AC-Filter-Kondensatoren gemäß UL 810 Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie an AC-Filter-Kondensatoren, die nach UL 810 zertifiziert sind und das CE-Zeichen tragen. Ausgelegt sind die Kondensatoren der Serie B32354S3* für Nennspannung von 350 V AC und mit Kapazitätswerten von 10 µF bis 40 µF verfügbar. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie an AC-Filter-Kondensatoren, die nach UL 810 zertifiziert sind und das CE-Zeichen tragen. Ausgelegt sind die Kondensatoren der Serie B32354S3* für Nennspannung von 350 V AC und mit Kapazitätswerten von 10 µF bis 40 µF verfügbar. Kondensatoren Folien-Kondensatoren AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run