Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others (-) Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2021 2020 2019 (-) 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Dez. 2018 [Application Note] Recommended Products for Use with Class-D Amplifiers (Noise Suppression Filters, Inductors for LPFs, ESD Notch Filters) Class-D amplifiers, which are used in devices such as smartphones and audio equipment, have the advantages of being compact and highly efficient, but crucially require countermeasures against noise generated by their high-speed switching. TDK has an extensive lineup of products which can provide effective noise countermeasures while ensuring high sound quality and without affecting signals. This article describes the applications and effectiveness of these products in speaker lines for various devices which use Class-D amplifiers. Class-D amplifiers, which are used in devices such as smartphones and audio equipment, have the advantages of being compact and highly efficient, but crucially require countermeasures against noise generated by their high-speed switching. TDK has an extensive lineup of products which can provide effective noise countermeasures while ensuring high sound quality and without affecting signals. This article describes the applications and effectiveness of these products in speaker lines for various devices which use Class-D amplifiers. EMV-Bauelemente (Überlastschutz) Entstörfilter Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] CeraPlas: Kompakter Generator für kaltes Plasma Die TDK Corporation präsentiert mit CeraPlas™ HF einen kompakten Generator zur Erzeugung von kaltem Plasma. Das auf einer PZT-Keramik (Lead Zirconate Titanate) basierende Generatorelement ist in einem Kunststoffkörper mit Abmessungen von nur 47,3 x 20 x 20 mm3 eingebettet, der über lötbare Anschlüsse verfügt. Die TDK Corporation präsentiert mit CeraPlas™ HF einen kompakten Generator zur Erzeugung von kaltem Plasma. Das auf einer PZT-Keramik (Lead Zirconate Titanate) basierende Generatorelement ist in einem Kunststoffkörper mit Abmessungen von nur 47,3 x 20 x 20 mm3 eingebettet, der über lötbare Anschlüsse verfügt. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] CeraLink in modularer Flex-Assembly-Technologie Die TDK Corporation präsentiert die bewährten CeraLink® Kondensatoren nun auch in modularer Flex-Assembly-Technologie. Bei diesem platzsparenden Aufbau werden zur Erhöhung der Kapazität zwei, drei oder zehn identische Kondensatoren über gemeinsame Anschlüsse parallelgeschaltet. Die TDK Corporation präsentiert die bewährten CeraLink® Kondensatoren nun auch in modularer Flex-Assembly-Technologie. Bei diesem platzsparenden Aufbau werden zur Erhöhung der Kapazität zwei, drei oder zehn identische Kondensatoren über gemeinsame Anschlüsse parallelgeschaltet. Kondensatoren Keramische Kondensatoren CeraLink®-Kondensatoren Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakte Single-ended-Serie mit hoher Strombelastbarkeit Die TDK Corporation hat eine neue Serie von EPCOS Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entwickelt, die sich durch ihre besonders kompakte Bauform mit großem CV-Produkt und hoher Wechselstromtragfähigkeit auszeichnet. Die TDK Corporation hat eine neue Serie von EPCOS Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entwickelt, die sich durch ihre besonders kompakte Bauform mit großem CV-Produkt und hoher Wechselstromtragfähigkeit auszeichnet. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Single-ended (Radiale) Kondensatoren Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] Power Inductor SPM Series The SPM series power inductors are the metal composite type wire-wound inductors that have the coils integrally molded with metallic magnetic powder. Compared to ferrite-base wire-wound inductors, the SPM series inductors realize larger current, lower Rdc, smaller size and superior DC bias characteristic. In addition, they ensure low magnetic flux leakage and are effective as a means to suppress acoustic noise of the coil. This article introduces the structure, features, and application of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. The SPM series power inductors are the metal composite type wire-wound inductors that have the coils integrally molded with metallic magnetic powder. Compared to ferrite-base wire-wound inductors, the SPM series inductors realize larger current, lower Rdc, smaller size and superior DC bias characteristic. In addition, they ensure low magnetic flux leakage and are effective as a means to suppress acoustic noise of the coil. This article introduces the structure, features, and application of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Applications & Cases Okt. 2018 [Application Note] Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie für IoT-Anwendungen Ob einfache Gadgets oder komplexe industrielle IoT-Geräte – eine platzsparende, zuverlässige wie auch äußerst sichere Stromversorgung benötigen sie alle. CeraCharge™, der weltweit erste Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie erfüllt alle diese Ansprüche. Ob einfache Gadgets oder komplexe industrielle IoT-Geräte – eine platzsparende, zuverlässige wie auch äußerst sichere Stromversorgung benötigen sie alle. CeraCharge™, der weltweit erste Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie erfüllt alle diese Ansprüche. Applications & Cases Okt. 2018 [Application Note] Heiß-kalt kombiniert Leistungsstarke Lasten sind beim Einschalten für Sicherungen und Bauelemente ein großer Stressfaktor, da hierbei sehr hohe Ströme fließen. Um diese zu vermeiden, bietet TDK keramische EPCOS Einschaltstrom-Begrenzer auf der Basis von NTC- und PTC-Thermistoren, die auch kombiniert eingesetzt werden können. Leistungsstarke Lasten sind beim Einschalten für Sicherungen und Bauelemente ein großer Stressfaktor, da hierbei sehr hohe Ströme fließen. Um diese zu vermeiden, bietet TDK keramische EPCOS Einschaltstrom-Begrenzer auf der Basis von NTC- und PTC-Thermistoren, die auch kombiniert eingesetzt werden können. Schutzbauelemente Überlastschutz PTC-Einschaltstrombegrenzer Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Serienerweiterung bei robusten AC-Filtertypen Die TDK Corporation hat die EPCOS AC-Filterkondensatoren-Serie der Bestellnummern B32754* bis B32758* erweitert: So wird nun ein Spannungsspektrum von 250 V AC bis 400 V AC mit Kapazitätswerten von 1 µF bis 70 µF abgedeckt. Die TDK Corporation hat die EPCOS AC-Filterkondensatoren-Serie der Bestellnummern B32754* bis B32758* erweitert: So wird nun ein Spannungsspektrum von 250 V AC bis 400 V AC mit Kapazitätswerten von 1 µF bis 70 µF abgedeckt. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakter Überspannungsschutz mit integrierter Sicherung Die TDK Corporation hat ihre Produktfamilie EPCOS ThermoFuse™ aus Varistoren mit Überspannungsschutz um die neuen kompakten Serien NT14 und NT20 erweitert. Mit ihren geringen Abmessungen passen die neuen ThermoFuse Bauelemente in vorhandene Platinen-Layouts. Die TDK Corporation hat ihre Produktfamilie EPCOS ThermoFuse™ aus Varistoren mit Überspannungsschutz um die neuen kompakten Serien NT14 und NT20 erweitert. Mit ihren geringen Abmessungen passen die neuen ThermoFuse Bauelemente in vorhandene Platinen-Layouts. Schutzbauelemente Überspannungsschutz ThermoFuse-Varistoren Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Power Inductor VLS Series The VLS series power inductors are magnetic shield (resin) type wound inductors that have been developed taking full advantage of the material technology and manufacturing processes that TDK have accumulated so far. This type of inductors can largely be classified into three categories: VLS-HBX/HBU series, VLS-CX series, and VLS-EX/AF/EX-H series; and they show respective excellent features. This article introduces the structure, features, and application purposes of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. The VLS series power inductors are magnetic shield (resin) type wound inductors that have been developed taking full advantage of the material technology and manufacturing processes that TDK have accumulated so far. This type of inductors can largely be classified into three categories: VLS-HBX/HBU series, VLS-CX series, and VLS-EX/AF/EX-H series; and they show respective excellent features. This article introduces the structure, features, and application purposes of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »