クリックすると詳細がご覧になれます。
製品形状/性能 | 汎用特性? | パルス減衰特性? | 広帯域高減衰特性? | 定格電流(A) |
---|---|---|---|---|
低背 |
RSEN Series
定格電流:3~300A ![]() |
![]() |
||
RSHN Series
定格電流:3~300A ![]() |
||||
RSAN Series
定格電流:3~60A ![]() |
||||
RSMN Series
定格電流:3~60A ![]() |
||||
RSKN Series
定格電流:6~30A ![]() |
||||
オンボード |
RSEG Series定格電流:0.5~6A ![]() |
![]() |
||
RSAG Series定格電流:0.5~6A ![]() |
||||
小型 |
RSEL Series
定格電流:0.5~6A ![]() |
![]() |
||
RSEL-M Series定格電流:0.5~5A ![]() |
||||
RSAL Series
定格電流:0.5~6A ![]() |
||||
RSEC Series定格電流:6A ![]() |
||||
NEW
RSEV Series定格電流:6~30A ![]() |
||||
DINレール |
RSEN-D Series
定格電流:3~30A ![]() |
![]() |
||
RSHN-D Series
定格電流:3~30A ![]() |
||||
RSAN-D Series
定格電流:3~30A ![]() |
||||
RSMN-D Series
定格電流:3~30A ![]() |
||||
IECインレット |
RPE Series
定格電流:3~10A ![]() |
![]() |
||
RPA Series
定格電流:3~6A ![]() |
||||
RPE-F Series
定格電流:3~6A ![]() |
B84771
定格電流:1~20A ![]() |
|||
B84773
定格電流:1~10A ![]() |
||||
B84776
定格電流:1~10A ![]() |
||||
箱型(その他) 小型 |
B84113H*
定格電流:3~36A ![]() |
![]() |
||
B84142A*166
定格電流:10~16A ![]() |
||||
B84111F*
定格電流:3~36A ![]() |
||||
B84112G*
定格電流:2~36A ![]() |
製品形状/性能 | 汎用特性? | パルス減衰特性? | 広帯域高減衰特性? | 定格電流(A) |
---|---|---|---|---|
低背 |
RTEN Series定格電流:6~300A ![]() |
![]() |
||
NEW
B84743A*R712
|
||||
RTHN Series定格電流:6~300A ![]() |
||||
RTAN Series定格電流:6~60A ![]() |
||||
NEW
RTEN-J9J3 Series定格電流:100~300A ![]() |
||||
RTCN Series
定格電流:6~300A ![]() |
||||
RTMN Series定格電流:6~60A ![]() |
||||
RTEN-2 Series定格電流:6~300A ![]() |
||||
RTHN-2 Series定格電流:6~300A ![]() |
||||
ブック |
NEW
B84743D*R712
|
![]() |
||
RTHB Series定格電流:6~150A ![]() |
||||
B84243A*定格電流:3~280A ![]() |
||||
B84143A*R107定格電流:10~100A ![]() |
||||
B84143A*R105定格電流:8~150A ![]() |
||||
箱型(その他) |
RTHC Series定格電流:6~300A ![]() |
![]() |
||
B84143B*S080定格電流:180~1600A ![]() |
||||
B84143A*166定格電流:10~50A ![]() |
||||
DINレール |
RTEN-D Series定格電流:6~30A ![]() |
![]() |
||
RTAN-D Series定格電流:6~30A ![]() |
製品形状/性能 | 汎用特性? | パルス減衰特性? | 広帯域高減衰特性? | 定格電流(A) |
---|---|---|---|---|
低背 |
B84144A*R120定格電流:8~200A ![]() |
![]() |
||
B84144A*R140
定格電流:8~200A ![]() |
製品形状/性能 | 汎用特性? | パルス減衰特性? | 広帯域高減衰特性? | 定格電流(A) | |
---|---|---|---|---|---|
低背 |
RDEN Series
定格電圧:48V ![]() |
![]() |
|||
ブック |
B84742A*R190
定格電圧:1000V ![]() |
||||
箱型(その他) |
B84142*S081
定格電圧:1000V or 1500V ![]() |