SCCRとは?

"SCCR“とはShort Circuit Current Ratingの頭文字をとった略で、各種動力回路機器で短絡事故が発生した際に流れる
短絡電流に耐えられる限界の電流値のことです

なぜ対策が必要?

北米にて、受電設備等で短絡事故が発生した場合に設備からの火災や人命損傷など重大な被害を予防するために
SCCR定格が制定され、産業用制御盤にもSCCR値の表示が義務付けられることとなりました
2020年にはUL508Aが規格改定されSCCRの対象部品にEMCフィルタが追加となりました

対象製品一覧

ー製品を絞り込むー

単相・三相

SCCR値

コイル段数

ー製品一覧ー

製品写真 シリーズ名 相 SCCR値 コイル段数 コイル材質 定格入力電流(●をクリックすると製品詳細ページへ飛びます)
0.5A 1A 2A 3A 5A 6A 10A 16A 20A 30A 40A 50A 60A 80A 100A 150A 200A
電源ライン用EMCフィルタ:RSEC
RSEC 単相 5kA 1段 フェライト ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSEL
RSEL 単相 5kA 1段 フェライト ● ● ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSEL-M
RSEL-M 単相 5kA 1段 フェライト ● ● ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSAL
RSAL 単相 5kA 1段 アモルファス ● ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSKN
RSKN 単相 5kA 2段 ナノクリスタル ● ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTEN-2
RTEN-2*** 三相 5kA 1段 フェライト ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10kA ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTEN
RTEN-5*** 三相 10kA 1段 フェライト ● ● ● ● ●
14kA ● ● ● ●
35kA ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTHN-2
RTHN-2*** 三相 5kA 2段 フェライト ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10kA ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTHN
RTHN-5*** 三相 10kA 2段 フェライト ●
14kA ● ● ● ●
35kA ● ● ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTHB
RTHB 三相 5kA 2段 フェライト ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10kA ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTHC
RTHC 三相 5kA 2段 フェライト ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10kA ●
電源ライン用EMCフィルタ:B84743-R712
B84743* 三相 5kA 1段 フェライト ● ●
10kA ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTAN
RTAN 三相 10kA 1段 アモルファス ● ● ●
14kA ● ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTCN
RTCN 三相 10kA 1段 フェライト ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSEV
RSEV 単相 14kA 1段 フェライト ● ● ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSEN
RSEN 単相 14kA 1段 フェライト ● ● ● ● ● ●
35kA ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSAN
RSAN 単相 14kA 1段 アモルファス ● ● ● ● ● ●
35kA ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSHN
RSHN 単相 14kA 2段 フェライト ● ● ● ● ● ●
35kA ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RSMN
RSMN 単相 14kA 2段 アモルファス ● ● ● ● ● ●
35kA ● ● ●
電源ライン用EMCフィルタ:RTMN
RTMN 三相 14kA 2段 アモルファス ● ● ● ●
35kA ● ● ●