インダクタ(コイル)

テックノート

プロダクトオーバービュー フェライトシールドタイプ車載用パワーインダクタ

フェライトシールドタイプ車載用パワーインダクタSLF-H/LTF-D/CLF-NI-Dシリーズは、フェライトのリングコアで磁気シールドされた巻線タイプの車載用パワーインダクタです。幅広いサイズ、インダクタンス値をラインナップしており、また車載での厳しい使用環境にも耐えうる高い信頼性も備えています。メーター、ヘッドライトからECMまで各種車載用機器に最適な製品です。

製品の概要

TDKでは3種類のフェライトシールドタイプの車載用インダクタを取り揃えています。図1に各シリーズの概要をまとめます。

図1:製品の概要
シリーズ
SLF-HシリーズSLF-H
シリーズ
LTF-DシリーズLTF-D
シリーズ
CLF-NI-DシリーズCLF-NI-D
シリーズ
製品概要

フェライトシールドタイプ
巻線型インダクタ

Ni-Znのコアに巻線を施し、リングコアで磁気シールドされたインダクタです。
低いインダクタンスから高いインダクタンスまで、幅広いラインナップで対応しております。

フェライトシールドタイプ
巻線型インダクタ

Ni-Znのコアに巻線を施し、リングコアで磁気シールドされたインダクタです。
小型・低背で対応しております。

フェライトシールドタイプ
巻線型インダクタ

Ni-Znのコアに巻線を施し、リングコアで磁気シールドされたインダクタです。
完全自動化ラインにて生産し、更なる高い信頼性を実現しております。
特徴
  • 車載向け 125°C対応
  • 7mm~12mmまでの幅広い
    ラインナップ
  • インダクタンス値範囲:
    1.2uH~1,500uH
  • 車載向け 150°C対応
  • 3~5mmの小型対応
  • 製品高さ~2.2mmの低背対応
  • インダクタンス値範囲:
    1.2uH~100uH
  • 車載向け 150°C対応
  • 6mm~12mmまでの幅広い
    ラインナップ
  • 完全自動ライン生産且つ
    レーザー溶接導入に伴う、高品質
  • 耐振動・衝撃に優れた、製品設計
  • インダクタンス値範囲:1.0~470uH
用途 車載用機器向け
ECM、エアバック、ヘッドライト、
電動パワステ、メーター、ABS、
その他
車載用機器向け
センサー系省電力ECUアプリケーション
車載用機器向け
ECM、エアバック、ヘッドライト、
電動パワステ、メーター、ABS、
その他

製品の構造

各シリーズの構造を図2に示します。全シリーズ、ドラム型コアに巻線を行い、その外側をリング型コアでシールドする構造を採用しています。

図2:製品の構造
シリーズ SLF-Hシリーズ LTF-Dシリーズ CLF-NI-Dシリーズ
製品構造
SLF-Hシリーズ
SLF-Hシリーズ
LTF-Dシリーズ
LTF-Dシリーズ
CLF-NI-Dシリーズ
CLF-NI-Dシリーズ

製品の特徴

各シリーズの特徴を図3に示します。

図3:製品特徴一覧
シリーズ SLF-Hシリーズ LTF-Dシリーズ CLF-NI-Dシリーズ
外観 SLF-Hシリーズ LTF-Dシリーズ CLF-NI-Dシリーズ
使用温度
範囲
-40~125°C
(自己温度上昇含む)
-40~150°C
(自己温度上昇含む)
-55~150°C
(自己温度上昇含む)
磁性材料 フェライト(Ni-Zn)
端子電極
仕様
金属端子(はんだ接合) 金属端子(溶接接合)

フェライトシールドタイプのインダクタは、磁束がリングコアを通過する為磁気抵抗が小さくなります。その為、リングコアのない樹脂シールドタイプに比べると少ない巻数で同等のインダクタンスを得ることができ、RDCを低減できます。また漏れ磁束も少なくなりますのでEMI低減に効果があります。

図4:RDCの比較

磁気抵抗が小さい為巻数が少ない
RDC低減

樹脂シールドタイプ
樹脂シールドタイプ
フェライトシールドタイプ
フェライトシールドタイプ
RDC比較(6mm、100uH)
RDC比較(6mm、100uH)
図5:漏れ磁束の比較

シールド構造で低漏れ磁束
EMI低減に効果

垂直近傍磁界測定結果

樹脂シールドタイプ
樹脂シールドタイプ
フェライトシールドタイプ(CLF-NI-D)
フェライトシールドタイプ
(CLF-NI-D)

開発トレンド

フェライトシールドタイプ車載用パワーインダクタの開発トレンドを図6に示します。 車載用部品に対する高い市場品質要求に応える為、高温度対応、完全自動生産化、溶接によるワイヤー接合などTDKがこれまで蓄積してきた材料技術や製造工法などを駆使して進化を遂げてきました。

図6.フェライトシールドタイプ車載用パワーインダクタの開発トレンド
フェライトシールドタイプ車載用パワーインダクタの開発トレンド

製品一覧

各シリーズ、形状毎の製品一覧を図7に示します。タイプ名をクリックすると詳細な情報を見たりサンプルを購入する事ができます。

図7:製品一覧
形状 SLF-Hシリーズ LTF-Dシリーズ CLF-NI-Dシリーズ
3mm角  
3.0x3.0mm
LTF3020-D
LTF3020-D
 
4mm角  
4.0x4.0mm
LTF4022-D
LTF4022-D
 
5mm角  
5.0x5.2mm
LTF5022-D
LTF5022-D
5.3x5.0mm
CLF5030NI-D
CLF5030NI-D
6mm角    
6.3x6.0mm
CLF6045NI-D
CLF6045NI-D
7mm角
7.0x7.0mm
SLF7045-H
SLF7045-H
 
7.4x7.0mm
CLF7045NI-D
CLF7045NI-D
10mm角
10.1x10.1mm
SLF10145-H
SLF10145-H
 
10.1x10.0mm
CLF10060NI-D
CLF10060NI-D
12mm角  
12.8x12.5mm
CLF12577NI-D
CLF12577NI-D

パワーインダクタとは?

パワーインダクタとはDC-DCコンバータなどの電源回路で使用されるインダクタのことで、パワーコイル、パワーチョークなどと呼ばれることもあります。インダクタは自己誘導作用によりエネルギーを蓄える性質をもっており、チョッパ方式のDC-DCコンバータなどは、このインダクタとスイッチング素子を組み合わせることにより、電圧の変換を行っています。(図8参照)
インダクタは工法によって積層タイプ、薄膜タイプ、巻線タイプに分けられますが、パワーインダクタには大電流を流せる巻線タイプが主流で、これにフェライトや軟磁性金属のコアを組み合わせた様々な製品があります。また小型、薄型化が可能な積層タイプ、薄膜タイプも近年では大電流化が進んできています。

図8:DC-DCコンバータ(チョッパ方式・降圧型)とインダクタ

デューティ比(スイッチング周期に対するON時間の比)
の設定により必要な電圧に降下させる。

スイッチングを繰り返す

この製品に関するお問い合わせはこちら