FAQ Back to search results Q. チップビーズを並列に使用しても問題ありませんか? EMC対策製品 > チップビーズ Q.チップビーズを並列に使用しても問題ありませんか? EMC対策製品 > EMC対策製品 > チップビーズ A. 並列に使用することは可能です。 並列に使用すると、電流がより多く流せるようになります。 ただし、合成インピーダンスとなりますので、インピーダンス値が低下するデメリットがあります。 合成インピーダンスZtは下式で計算できます。 製品ポータルサイト チップビーズの製品情報 お問い合わせはこちら 製品・販売、技術的なお問い合わせ 国内営業所一覧 取扱い特約店一覧 All related FAQ Q. チップビーズはEMC対策製品として、どこに使うと効果的なのでしょうか? チップビーズ Q. チップビーズはEMC対策製品ですが、グラウンドに接続しなくてもよいのでしょうか? チップビーズ Q. TDKにはチップビーズアレイ(ひとつのパッケージに複数の素子が入った製品)は存在しないのですか? チップビーズ Q. GHz帯のチップビーズと直列に低周波帯のチップビーズを実装することで、両特性を得ることは可能でしょうか。また、直列に複数のチップビーズを実装することで問題がありますか? チップビーズ