FAQ
Q.
TDKのコモンモードフィルタ/チョークには積層製品/薄膜製品/巻線製品があるが、違い(特徴)はなんでしょうか。
  • EMC対策製品
  • >
  • 信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

A. 各々、製造工法が異なります。積層タイプ、薄膜タイプ、巻線タイプの製品の違い(特長)は以下の様になります。
積層製品:独自の積層構造により製品の小型低背化に適しています。
薄膜製品:高精度なパターンの形成と優れた磁気特性の材料の組合せにより、小型低背が必要な用途に適しています。
巻線製品:銅線を使うことで直流抵抗を小さくでき、大電流に適しています。
TDKの特性値検索サービスでは製品特長から製品群を絞り込むことができます。

工法と特徴