Q.
EN/IEC61000-4-5の雷サージ試験に対応できるでしょうか?
- EMC対策製品 >
- 電源ライン用EMCフィルタ
A. 要求されるレベルにもよりますが、雷サージ試験については考慮されておりませんので、定格内でのご使用をお願いいたします。定格以上の電圧が印加される可能性がある場合は、バリスタやアレスタなどのサージ吸収装置の使用を検討ください。
Q.EN/IEC61000-4-5の雷サージ試験に対応できるでしょうか?
EMC対策製品 > EMC対策製品 > 電源ライン用EMCフィルタ
A. 要求されるレベルにもよりますが、雷サージ試験については考慮されておりませんので、定格内でのご使用をお願いいたします。定格以上の電圧が印加される可能性がある場合は、バリスタやアレスタなどのサージ吸収装置の使用を検討ください。