Q.
電源用EMCフィルタは静電気対策として効果がありますか?
- EMC対策製品 >
- 電源ライン用EMCフィルタ
A. 静電気のイミュニティ規格であるEN/IEC61000‐4‐2規格で規定している、試験波形の立上り時間は1ns以下であり、数十MHz~数GHzまでの周波数帯で効果のあるフィルタが必要ですが、一般の電源用EMCフィルタは150kHzから30MHzの周波数対策用として設計されており、静電気に対する効果は、あまりありません。静電気対策用としては、クランプフィルタなどラジエーションノイズ対策用として設計された部品(30MHz~1GHz)が非常に効果的です。