FAQ Back to search results Q. インダクタンスが1、1.5、2.2、3.3・・・と規定されているのはなぜですか? インダクタ(コイル) > インダクタ(コイル) Q.インダクタンスが1、1.5、2.2、3.3・・・と規定されているのはなぜですか? インダクタ(コイル) > インダクタ(コイル) > インダクタ(コイル) A. JIS C 5063で規定されている受動部品の公差を考慮した標準数列を基にしているためです。 インダクタでは、E6(許容差20%)、E12(10%)、E24(5%)系列がよく使われており、たとえばE6系列では、1→1.5→2.2→3.3→4.7→6.8→10→15→・・・のようにインダクタンスがラインナップされます。 製品ポータルサイト インダクタ(コイル)の製品情報 ラインナップ インダクタ(コイル)のラインナップ お問い合わせはこちら 製品・販売、技術的なお問い合わせ 国内営業所一覧 取扱い特約店一覧 All related FAQ Q. インダクタ(コイル)の基礎がわかる資料はありませんか? インダクタ(コイル) Q. インダクタ(コイル)の働きを教えてください。 インダクタ(コイル) Q. インダクタ(コイル)のQ値とは何ですか? インダクタ(コイル) Q. SRF(Self-Resonant Frequency, 自己共振周波数)とは何ですか? インダクタ(コイル) Q. TDKのインダクタ(コイル)の種類とその違いを教えてください。 インダクタ(コイル) Q. 瞬間的に定格電流以上の電流が流れますが、使用しても大丈夫でしょうか? インダクタ(コイル) Q. インダクタを並列に使用しても問題ありませんか? インダクタ(コイル) Q. インダクタ選択の大まかな手順を教えてください。 インダクタ(コイル) Q. 一部製品にある方向識別マークは何のためについているのでしょうか? インダクタ(コイル) Q. インピーダンスマッチング用に高周波回路用インダクタを使いたいのですが、おすすめの製品は何でしょうか? インダクタ(コイル) Q. MLG/MHQシリーズの方向識別マークの対応関係がわかりません。 インダクタ(コイル) Q. 電源回路の平滑用途としておすすめのインダクタはどれでしょうか? インダクタ(コイル) Q. 一部製品の表面に印刷されている、"4R7"や"100"などの文字は何を意味していますか? インダクタ(コイル)