FAQ
Q.
電源の損失電力について教えてください。
  • 電源
  • >
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ)
  • /
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ)

A. 電源の損失電力は入力有効電力と出力電力の差となり、下記計算式で算出されます。
損失電力=入力有効電力–出力電力
なお、入力有効電力は
出力電力÷効率
で算出できますので、損失電力は
損失電力=(出力電力÷ 効率)-出力電力

(例)入力電圧Vin=200VAC、周囲温度Ta=25℃、
最大出力電力時におけるHWS1500-48の損失電力を算出する場合
入力電圧Vin=200VAC、周囲温度Ta=25℃、最大出力電力(1536W)時の効率は仕様規格より90%となるため、損失電力は下記のようになります。
損失電力=(1536W÷0.9)–1536W=171W