FAQ
Q.
実際に使用できる出力電力(電流)はどの程度になりますか?
  • 電源
  • >
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ)
  • /
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ)

A. 仕様規格として最大出力電流と最大出力電力を規定しております。製品を安全に動作させるためには、どちらの値も超えない条件で使用する必要があります。
特に出力電圧可変機能を使用した場合には、以下のようになりますのでご注意ください。

①出力電圧が定格出力電圧と同等の場合(初期設定)
 最大出力電力=最大出力電流×定格出力電圧
 となり、どちらか一方を超えないことを確認頂ければ問題ありません。

②出力電圧を定格出力電圧より高く設定する場合
 最大出力電力<最大出力電流×設定出力電圧
 となり、最大出力電力で制限されます(出力電流を低減する必要があります)。

③出力電圧を定格出力電圧より低く設定する場合
 最大出力電力>最大出力電流×設定出力電圧
 となり、最大出力電流で制限されます。

また、その他に製品ごとに使用温度による出力ディレーティングが規定されております。こちらも併せて考慮する必要があります。

例)CC10-4805SF-Eの出力電圧を6Vに可変して、周囲温度85℃、自然空冷で使用する場合、仕様規格より最大出力電流は2A、最大出力電力は10Wですが、出力電圧を定挌出力電圧より高く設定する場合、出力電流は最大出力電力を超えないように低減されます。
また、出力ディレーティングより周囲温度85℃で使用する場合、さらに40%以下に低減する必要があります。
従いまして、最大出力電流は
最大出力電流=最大出力電力÷設定出力電圧×0.4=10÷6×0.4=0.66A
となります。

図1

図1