ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.041 2020年3月号
トピックス
  • ・アプリケーションノート「自動車用LEDドライバーで使用される受動部品」が公開されました
  • ・TDK EMCセンターの予約状況の公開を開始しました
  • ・回路シミュレータ用電子部品モデル(Keysight PathWave ADS)を更新しました
アプリケーションノート「自動車用LEDドライバーで使用される受動部品」が公開されました
電動化が進む自動車における消費電電力抑制は重要な課題となっています。LEDは消費電力、寿命、デザインの自由度、制御性に優れており、ヘッドライトや室内照明等いろいろな機能で使用されています。TDKグループのパワーインダクタは使用するLEDドライバーによって、昇圧タイプ、降圧タイプ、昇降圧両方と異なるシステムに最適なインダクタを幅広くラインナップしています。
》アプリケーションノート 自動車用LEDドライバーで使用される受動部品
TDK EMCセンターの予約状況の公開を開始しました
リファレンスサイトとしてご使用いただける超高性能10m法暗室、車載機器用3m暗室、各種シールドルームを備えておりEMC測定・評価サービスを提供します。民生機器、車載機器などの総合的なEMC測定・評価がワンストップで行えます。
》EMC試験サービス 予約状況
回路シミュレータ用電子部品モデル(Keysight PathWave ADS)を更新しました
TDKの電子部品の特性をシミュレータ上で再現するためのシミュレーションモデルです。Sパラメータ、等価回路モデル、SPICEモデル、各種シミュレータ用ライブラリをご提供しています。
》回路シミュレータ用電子部品モデル 「TVCL」
Keysight PathWave ADS用電子部品モデル