ACモーターラン用コンデンサ
テックノート
製品 & テクノロジー
その他のコンテンツ
TDK製品の特徴
ACモーターラン用コンデンサは一般AC産業用途およびモーター始動とモーターランコンデンサとして非同期モータに不可欠なコンポーネントです。特にUPS、ソーラーインバータのAC出力フィルタに適しています。非同期モーターの主な用途は、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、乾燥機、ファン、ポンプです。ACモーターラン用コンデンサは、IEC61071およびIEC60252規格を満たすバージョンも用意されています。TDKは、UL、VDE、CQC、およびCEなどの国内および国際的認証を受けた、あらゆる種類のACモーターラン用コンデンサを提供しています。
ニュース