フラッシュストレージ

Product Lineup

NAND型フラッシュメモリコントローラ GBDriver
v2
産業用コンパクトフラッシュ​™ カード
v2
産業用CFast​™
v2
産業用 2.5inch SSD パラレルATA(PATA)
v2
産業用 2.5inch SSD シリアルATA (SATA) III
v2
産業用ハーフスリムSSD シリアルATA (SATA) III
v2
産業用mSATA SSD シリアルATA (SATA) II/III
v2
産業用M.2 SSD シリアルATA (SATA) III
産業用M.2 SSD PCIe
v2
産業用SDメモリカード/microSDメモリカード
v2
産業用embedded SD/embedded SSD

総合カタログ

関連情報

管理ツール

技術情報

  •  TDK SSDコントローラIC対応NAND型
       フラッシュメモリ互換性リスト

    TDK SSDコントローラ GBDriverシリーズは、主要なフラッシュメモリメーカが提供するほぼ全てのNAND型フラッシュメモリに対応しております。

     WEB      PDF

  •  組み込み用ハーフスリムSSD設置方法

     WEB      PDF

  •  SSD 電源遮断耐性試験結果   PDF

TDK SSDコントローラICのウェアレべリング効果検証

  • TDK独自開発の高度スタティック・ウェアレベリング・アルゴリズム「TDK Smart Swap」書き換え分散方式により、業界最高クラスのストレージ寿命を達成しています。

  •  GBDriver RS3 
  •  GBDriver RA9/GS1/GS2 

データランダマイザ効果検証

  • データランダマイザ機能は、同一データが連続しないよう、データパターンをランダムに配置し、記録する機能です。
    特に、寿命到達間近のフラッシュメモリのデータ信頼性を格段に向上します。

  •  TDK GBDriver 

展示会

動画

  • TDK フラッシュストレージ製品紹介ビデオ
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 6:02
    Loaded: 2.74%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 6:02
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
  • TDK フラッシュストレージイメージビデオ

  •  Youtube      WMP

TDK製品の特徴
産業用途、組み込み用途でNAND型フラッシュメモリを使用する場合、その制御に関して高い信頼性が求められます。TDK GBDriverは、TDK独自のNANDフラッシュ制御技術により、高信頼性を確保しながら、高速アクセスを実現したNAND型フラッシュメモリコントローラICです。また、TDKは、GBDriverを搭載した産業用CF(コンパクトフラッシュ)カード、産業用SSD(Solid State Drive)を製品化しており、産業機器分野におけるNANDストレージ構築をトータルサポートしています。
ニュース