フラッシュストレージ
製品トップページ
関連情報
CF/SSD/SD寿命診断ソフト「TDK SMART (SSD Life Monitor)」
*Windows版は、以下よりダウンロード可能です。
*Linux版をご希望の方は、お問合せフォームからご依頼下さい。⇒
お問い合わせフォーム(myTDK)
SMARTとはSelf-Monitoring & Analysis Reporting Technology(スマート情報)の意味で、自己診断機能を指します。
コンパクトフラッシュ(CF)カードやSSD(ソリッドステートドライブ)、SDカードでは、内部に搭載しているNAND型フラッシュメモリに、書き換え(消去)回数の制限があります。
特に組込み用途でCFカードやSSD、SDカードを使用する場合、書き換え(消去)回数がどこまで進んでいるか、書き換え寿命を迎え不良化したブロックがどの程度あるかを監視しながら、実際のシステムでのCFカードやSSD、SDカードの寿命をリアルタイムで定量的に把握することが重要です。
本TDKスマートプログラム使用により、主に以下の情報の取得が可能となります。
- 1)CF/SSD内部に搭載されているフラッシュメモリの個数および総ブロック数
- 2)CF/SSDへの書き換え(消去)回数総数
- 3)最も書き換え(消去)が多く発生したブロックの書き換え回数(CF/SSD)
- 4)最も書き換え(消去)が少なく発生したブロックの書き換え回数(CF/SSD)
- 5)全ブロックの書き換え(消去)回数(10段階ヒストグラム) (CF/SSD)
- 6)カード全体での使用割合(SDカード)
- *掲載以外の詳細についてご希望される場合は、別途お問い合わせ下さい。
TDK SMART(CF/SSD/SD寿命診断ソフト)ダウンロード
TDK SMARTの使用許諾
- 1)内容は、改良その他により予告なく変更する場合があります。
- 2)本ソフトウェアを使用することによって起きる損害等については、TDKは一切責任を負いませんので、その旨ご了承ください。
- 3)本ソフトウェアの著作権はすべてTDK株式会社にあります。
- 4)再配布および転載はご遠慮ください。
上記の使用許諾に同意される場合に限り、「同意する」ボタンをクリック してダウンロードしてください。
| シリーズ | WindowsXP/Windows7/Windows8用 | Windows 2000 OS用 |
|---|---|---|
| CFカード:CFG8B | RA8、RS2 SMART(ZIP: 643KB)* 同意する |
RA8 SMART(ZIP: 161KB)* 同意する |
| PATA SSD:SDG8B | ||
| SATA SSD:SDG2A | RS2 SMART(ZIP: 420KB)* 同意する |
|
| Half Slim :SHG2A | ||
| SD/microSDメモリーカード:MMGB/MUGB | RD2 SMART (ZIP: 1.1MB)** 同意する |
| シリーズ | WindowsXP/Windows7/Windows8/Windows10/Windows11用 | ||
|---|---|---|---|
| CFカード:CFA9D、CFE9D、CFE9V | SMART_GBD(ZIP: 274KB)* 同意する |
||
| CFastTM:CAG3B、CAS1B、CAT2A、CAT2V | |||
| PATA SSD:SDA9D、SDE9D | |||
| SATA SSD:SDG3B、SDG4A、SDS1B、SDT2A、SDT2V | |||
| mSATA:SMG3B、SMG4A、SMS1B、SMT2A、SMT2V | |||
| Half Slim:SHG4A、SHS1B、SHT2A、SHT2V | |||
| M.2 (SATA):SNS1B、SNT2A、SNT2V | |||
| SD/microSDメモリーカード:MMRD4、MURD4 | |||
| M.2 (PCIe/NVMe):SNP1V | |||
- 注:SMART ON仕様であることをご確認下さい
- *システム要件は、空きメモリ33MB、空きハードディスク容量855KBです。
- **システム要件は、空きメモリ17MB、空きハードディスク容量6MBです。