CCG シリーズ
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG シリーズ
超小型 絶縁型DC-DCコンバータ
(1.5W-10W)
小型・省スペース化を実現し、各種お客様装置の小型化に貢献します。入力電圧範囲3タイプと単出力・二出力を組み合わせ豊富なラインアップを提供し、お客様の幅広いニーズにお応えします。広い動作温度範囲は、制御盤・制御基板の高密度化による高温環境下での使用と信頼性向上に貢献します。実装端子形状はSMD/DIPタイプを用意し、お客様の基板実装プロセスに合わせた柔軟な対応が可能です。
(15W-60W)
業界標準サイズである1×1インチフットプリントを採用した絶縁型DC-DCコンバータであり、9~36VDCおよび18~76VDCの広い入力電圧範囲に対応し、さまざまなバッテリー電圧や電圧変動に柔軟に適応します。さらに、複数の入力電圧系統(例:12/24VDC)に対応することで、制御基板の共通化を可能にします。広い動作温度範囲により、高密度実装に伴う高温環境下でも使用しやすく、信頼性向上に貢献します。これにより、さまざまな用途への展開を可能にします。
特長
- (1.5W-10W)
超小型 & 実装面積の省スペース化
(15W-60W)
1×1インチの実装面積で最大60W出力を実現 - 広い入力電圧範囲により電圧変動の大きい
バッテリ入力にも利用可能。 - (1.5W-10W)選べるSMDタイプ/DIPタイプ基板実装プロセスに合わせた端子形状を選べる
- ノイズを考慮した6面シールド構造、金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によるシールドを施し低ノイズ化を実現。お客様の設計自由度が広がります。
- 広い動作周囲温度
-40℃~+85℃ (ディレーティングあり)
+85℃で30Wまで出力可能
利点
- 入出力が絶縁型なので、負荷からのノイズの回り込みを防ぎ、ノイズを分離することで負荷を誤動作から守ります。
- 単出力および2出力モデルを用意(60Wは除く)
単出力モデル:3.3~15VDC
2出力モデル:±12/±15VDC
- [TAB]モデル
- [TAB]テクニカルデータ
- [TAB]リンク
- [TAB]安全規格関連文書
モデル
テクニカルデータ
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301010004"
data-tecdata_group1_id="1000000778217"
data-tecdata_group2_id=""
data-tecdata_asset_id=""
リンク
Video(1.5W - 30W)
Software
安全規格関連文書
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301010004"
data-tecdata_group1_id="1000000838235"
data-tecdata_group2_id="1000000838236"
data-tecdata_asset_id=""