DC入力電源(DC-DCコンバータ)

EDC シリーズ

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

EDC シリーズ

1500/3000W 小型・大容量 ユニット型DC-DCコンバータ

コンパクトで高出力なユニット型DC-DC電源EDCシリーズは、入力電圧Lモデル(70~220VDC)で1,500W、Mモデル(160~420VDC)では3,000Wの出力が可能で、広範囲なDC入力電圧に対応します。定格出力電圧(60・130V)および出力電流は、定電圧(CV)/定電流(CC)動作に対応し、定格0%から設定可能です。さらに、CP制御やズーム電源(EDCL)機能を搭載し、DCバスやバッテリーなど多様な負荷条件に柔軟に対応します。制御インターフェースは、RS-485(Modbus RTU)およびアナログコントロールを標準搭載しています。

DC-DCコンバータ EDC シリーズ

特徴

  • 定電圧CV動作と、定電流CC動作、2つの動作モードを実装
  • CP制御:マイコン制御によるOPPを搭載し、
    DCグリッド特有の電圧変動に対して高い安定性を確保
  • ズーム電源(EDCL):最大電力の範囲内で、電圧に関わらず
    最大電流の出力が可能
  • RS-485(Modbus RTU)およびアナログコントロールを標準搭載
  • 最大3台までの直列接続で468Vまでの昇圧、最大10台までの並列接続が可能
  • 3台直列10台並列構成で最大85.5kW(EDCM3000ベース)の大電力にも対応
  • W150mm × H61mm × D270mmのコンパクト設計
    **最大約93%**の高効率を実現

利点

  • DCバスやバッテリーからの電力変換に最適
  • 多様なDC入力環境に対応し、設備や用途に合わせた柔軟な電源構成が可能
  • 出力電圧・出力電流を0%から設定可能で、評価・試験用途に最適
  • 負荷変動の大きい環境下でも安定稼働を実現
  • デジタル/アナログ両インターフェースにより、既存システムへの統合が容易
  • コンパクト・高効率・高出力を両立し、装置設計の自由度を向上
 
  • [TAB]モデル
  • [TAB]テクニカルデータ
  • [TAB]リンク
  • [TAB]安全規格関連文書

モデル

カタログ品番リストモデル出力電力 (W)入力電圧 (VDC)出力電圧 (VDC)
EDCL15001500 to 150870 to 22060, 130
EDCM30003000 to 3016160 to 42060, 130

テクニカルデータ

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010058"

data-tecdata_group1_id="1000000896796"

data-tecdata_group2_id="1000000896799"

data-tecdata_asset_id=""

リンク

Video
  • Coming Soon

安全規格関連文書

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010058"

data-tecdata_group1_id="1000000896797"

data-tecdata_group2_id="1000000896800"

data-tecdata_asset_id=""