GENESYS+シリーズ用 ESIファイルダウンロード
お使いのGENESYS+シリーズ EtherCATオプションのオプションソフトウェアバージョンをご確認の上、対応しているESIファイルをダウンロードしてください。
オプションソフトウェアバージョンは以下の手順によりご確認いただけます。
GENESYS+本体の設定方法
EtherCATのSDO通信でIndex9159のReadを送信することでバージョンの確認ができます。
弊社無償提供ソフトVirtual Control Panel(VCP)を使用することで簡単に確認ができます。
EtherCAT通信をする際は、GENESYS+本体の通信インターフェイスを予め”OPT”に設定してください。
Virtual Control Panel(VCP)によるバージョン確認方法
バージョン対応表
| オプションソフトウェア バージョン |
ESIファイル バージョン |
|---|---|
| 2.008 | 2.008 |
| 2.012 | 2.012 |
| 2.016 | 2.016 |
| 2.017 | 2.017 |
| 2.018 | 2.018 |
| 2.019 | 2.019 |