一般回路用/デカップ回路用インダクタ セレクションガイド

クリックすると詳細がご覧になれます。

  • 一般グレード
    一般グレード
  • 車載グレード
    車載グレード
  • 積層(シールド)
  • 巻線(シールド)
  • 巻線(非シールド)
カテゴリ 1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]
2.5mm x 2.0mm
[EIA 1008]
3.2mm x 2.5mm
[EIA 1210]
4.5mm x 2.4mm
[EIA1810]
4.5mm x 3.2mm
[EIA1812]
7.8mm x 2.7mm
  • NFC circuit
  • Smartphone
  • Wearable/PC
  • Reader/Writer
超低損失
超大電流
MLJ1005H

0.048 to 0.20μH (J tol.)
480 to 1100mA

               
マッチング/フィルタ回路用
  • NFC circuit
  • Power lines
  • Smartphone
  • Wearable / PC
  • Reader/Writer
  • Power supply
低損失
大電流
一般グレード
MLJ1005W

0.075 to 0.56μH (J tol.)
250 to 550mA
SRF:250 to 950MHz

一般グレード
MLJ1608W

0.1 to 0.56μH (J tol.)
400 to 800mA
SRF:230 to 600MHz

             
  • NFC circuit
  • W-LAN circuit
  • FM circuit
  • Tuner circuit
  • Smartphone
  • PC, TV, STB
  • DSC/DVR
  • Base station
  • Smart meter
  • Industrial equip.
一般
一般グレード
車載グレード
MLF1005

0.1 to 2.2μH (J/K tol.)
30 to 180mA
SRF:150 to 880MHz

一般グレード
車載グレード
MLF1608

0.047 to 0.082μH (M tol.)
0.1 to 12μH (J/K tol.)
15 to 33μH (K tol.)

2 to 200mA
SRF:30 to 900MHz

一般グレード
車載グレード
MLF2012

0.047 to 0.082μH (M tol.)
0.1 to 12μH (J/K tol.)
15 to 100μH (K tol.)

2 to 300mA
SRF:12 to 700MHz

一般グレード
車載グレード
NLV25

0.01 to 100μH (J tol.)
60 to 530mA
SRF:12 to 2150MHz

一般グレード
車載グレード
NLV32

0.01 to 470μH (J tol.)
25 to 450mA
SRF:4 to 2500MHz

       
デカップ/チョーク回路用
  • Power lines
  • Audio line
  • Smartphone
  • PC
  • TV
  • Power supply
  • DSC/DVR
  • Audio devices
  • Smart meter
  • Industrial equip
超大電流    
一般グレード
車載グレード
MLZ2012-H

1 to 10μH (M tol.)
200 to 700mA
DCR:0.1 to 0.68Ω

一般グレード
車載グレード
NLCV25-R

0.1 to 6.8μH (M tol.)
10μH (K tol.)

360 to 1890mA
DCR:0.04 to 1.1Ω

一般グレード
車載グレード
NLCV32-R

0.1 to 6.8μH (M tol.)
10 (K tol.)

600 to 2850mA
DCR:0.02 to 0.42Ω

       
大電流
車載グレード
一般グレード
MLZ1005-W

0.47 to 2.2μH (M tol.)
60 to 120mA
DCR:0.16 to 0.55Ω

一般グレード
車載グレード
MLZ1608-W

1 to 22μH (M tol.)
55mA to 190mA
DCR:0.15 to 2.4Ω

一般グレード
車載グレード
MLZ2012-W

1 to 47μH (M tol.)
50 to 280mA
DCR:0.1 to 3.7Ω

一般グレード
車載グレード
NLCV25

1.0 to 6.8μH (M tol.)
10 to 33μH (K tol.)

120 to 475mA
DCR:0.34 to 4.2Ω

一般グレード
車載グレード
NLCV32

1.0 to 6.8μH (M tol.)
10 to 330μH (K tol.)

70 to 1000mA
DCR:0.06 to 12.3Ω

       
低直流抵抗  
一般グレード
車載グレード
MLZ1608-L

1 to 22μH (M tol.)
50mA to 140mA
DCR:0.11 to 1.65Ω

一般グレード
車載グレード
MLZ2012-L

1 to 100μH (M tol.)
30 to 220mA
DCR:0.06 to 3.50Ω

一般グレード
NLFV25

1 to 6.8μH (M tol.)
10 to 100μH (K tol.)

40 to 455mA
DCR:0.07 to 4Ω

一般グレード
NLFV32

1 to 6.8μH (M tol.)
10 to 1000μH (K tol.)

20 to 750mA
DCR:0.06 to 22.5Ω

       
高周波  
MLZ1608-D

0.1 to 0.47μH (M tol.)
400mA to 700mA
DCR:0.14 to 0.42Ω

MLZ2012-D

0.1 to 0.47μH (M tol.)
550 to 1000mA
DCR:0.07 to 0.18Ω

           
150℃  
車載グレード
KLZ1608-HR

1 to 22μH (M tol.)
55mA to 190mA
DCR:0.15 to 2.4Ω

車載グレード
KLZ2012-HR

1 to 100μH (M tol.)
30 to 700mA
DCR:0.1 to 3.7Ω

           
  • Audio Bus
  • A2B
超大電流    
車載グレード
MLZ2012-A

3.3μH (±8% tol. with in the same lot)
350mA
DCR:0.2Ω

 
車載グレード
NLCV32-EFRD
NEW

10μH (±5% tol. with in the same lot)
600mA
DCR:0.42Ω

       
  • LVDS circuit
  • Power Over Coax
  • ADAS
  • Camera
105℃        
ADL3225V

47μH
300mA
DCR:0.9Ω

       
125℃
MLJ1005-G

0.27 to 0.47μH (N tol.)
350 to 480mA
DCR: 0.53 to 0.88Ω

MLJ1608-G

0.56 to 1.25μH
350 to 500mA
DCR: 0.45 to 0.81Ω

             
135℃    
ADL2012
NEW

0.47 to 4.4μH
350 to 1100mA
DCR: 0.1 to 0.9Ω

 
ADL3225V
NEW

22μH
300mA
DCR: 0.73Ω

             
150℃        
ADL3225VT

4.7μH, 10μH
720mA, 450mA
DCR:0.1Ω, 0.15Ω

ADL32VHC

10 to 22μH
520 to 900mA
DCR: 0.31 to 0.89Ω

     
155℃        
ADL3225VM

2.2μH, 15μH
1050mA, 350mA
DCR:0.18Ω, 0.4Ω

 
ADL4524VL

10 to 18μH
520 to 600mA
DCR: 0.6 to 0.8Ω

ADL4532VK

3 to 16μH
830 to 1650mA
DCR: 0.125 to 0.47Ω

ADL8030VA

10 to 100μH
700 to 2400mA
DCR: 0.38 to 2.54Ω

       
ADL3225VF

0.49, 2.0μH
1290, 1600mA
DCR: 0.11Ω