アキシャルコンデンサ

B41689K7567Q003

製品ステータス
量産体制
用途
車載
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
High VibrationHigh Vibration
シリーズ
B41689
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
16mm +0.5mm
長さ (L)
25mm +0.5mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
560μF +30,-10% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
40V
サージ電圧 Vs [DC]
46V
定格リップル電流 IAC, R
3.6A (10kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
10.1A (10kHz, Tc=125°C)
6.0A (10kHz, Ta=125°C)
1.8A (10kHz, Ta=150°C)
ESRmax.
129mΩ (100Hz, 20°C)
587mΩ (100Hz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
140μA (40V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
26nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
150°C
定格寿命
>10000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
20g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Taped on Reel
梱包数
250pcs
最少受注数
3000pcs
重量
7.4g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る