アキシャルコンデンサ

B43793C1916Q001

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2023年3月10日
最終受注日 : 2023年6月23日
最終出荷日 : 2023年9月22日
用途
車載
特徴
シリーズ
B43793
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
14mm +1.5mm
長さ (L)
30mm +2.0mm
その他詳細

電気的特性

静電容量
91μF +30,-10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
160V
サージ電圧 Vs [DC]
184V
定格リップル電流 IAC, R
1.3A (10kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
0.66A (10kHz, Ta=140°C)
2.5A (10kHz, Ta=125°C)
3.7A (10kHz, Ta=85°C)
ESRmax.
918mΩ (100Hz, 20°C)
26800mΩ (100Hz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
250μA (160V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
7nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
140°C
定格寿命
>2500h
その他詳細

その他

Vibration Resistance
20g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Soldering star
端子構成
2-pin
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
ブリスター
梱包数
480pcs
最少受注数
4800pcs
重量
7.2g
その他詳細

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る