パルスアプリケーション用コンデンサ

B43416C9707A000

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
シリーズ
B43416
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径 (D)
35mm +1.0mm
長さ (L)
45mm ±2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
700μF +20,-10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
400V
誘電正接 tan δ
0.15 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
2000μA (400V, 20°C, 5min)
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
60°C
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
2-pin standard 6.3mm
デザイン
PVC insulation
参照規格
包装形態
Cardboard Box
梱包数
60pcs
最少受注数
240pcs
重量
56g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る