パルスアプリケーション用コンデンサ

B43417A3697K057

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
High CVHigh CV Product
シリーズ
B43417
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
30mm +1.0mm
長さ (L)
30mm ±2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
690μF ±10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
300V
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
1600μA (300V, 20°C, 5min)
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
60°C
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
2-pin short 4.5mm
デザイン
PET insulation sleeve
参照規格
包装形態
Cardboard Box
梱包数
80pcs
最少受注数
320pcs
重量
23g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る