ネジ端子形コンデンサ

B43725A5568M608

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
Insulated BaseInsulated Base
Threaded StudThreaded Stud
シリーズ
B43725
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
76.9mm +0.5,-1.0mm
長さ (L)
143.7mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
5600μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
450V
サージ電圧 Vs [DC]
495V
定格リップル電流 IAC, R
22.9A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
37.7A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
20mΩ (100Hz, 20°C)
5.3mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
32mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
5500μA (450V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>12000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with threaded stud
端子構成
Standard
デザイン
PET insulation
Insulated base
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
16pcs
最少受注数
32pcs
重量
840g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る