ネジ端子形コンデンサ

B43727A9159M608

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
High CVHigh CV Product
Low LLow Inductance
Insulated BaseInsulated Base
Threaded StudThreaded Stud
シリーズ
B43727
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
76.9mm +0.5,-1.0mm
長さ (L)
191.2mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
15000μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
400V
サージ電圧 Vs [DC]
440V
定格リップル電流 IAC, R
31.9A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
55.9A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
8mΩ (100Hz, 20°C)
3mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
14mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
12mA (400V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
13nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>12000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with threaded stud
端子構成
Standard
デザイン
PET insulation
Insulated base
Low inductance (13nH)
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
12pcs
最少受注数
24pcs
重量
1150g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る