スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43541B8566M060

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
Rapid ChargeRapid Charge / Discharge Proof
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Long LifeLong Useful Life
シリーズ
B43541
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
25mm +1.0mm
長さ (L)
30mm ±2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
56μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
600V
サージ電圧 Vs [DC]
660V
定格リップル電流 IAC, R
0.67A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
1.18A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
2070mΩ (100Hz, 20°C)
500mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
3220mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
450μA (600V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>5000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
2-pin standard 6.3mm
デザイン
PET insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
130pcs
最少受注数
520pcs
重量
17g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る