スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43652B5397M057

製品ステータス
量産体制
用途
車載
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
High CVHigh CV Product
Forced CoolingOptimized for Forced Cooling
シリーズ
B43652
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
30mm +1.0mm
長さ (L)
40mm +2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
390μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
450V
サージ電圧 Vs [DC]
495V
定格リップル電流 IAC, R
1.93A (100Hz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
3.58A (100Hz, Ta=85°C)
4.76A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
270mΩ (100Hz, 20°C)
70mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
410mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
1400μA (450V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>3000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
2-pin short 4.5mm
デザイン
PET insulation sleeve
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
包装形態
Cardboard Box
梱包数
80pcs
最少受注数
320pcs
重量
36g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る