円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD471KYVNA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CK45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(5.50mm Max.)
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
470pF ±10%
定格電圧
2kVDC
耐電圧
4kVDC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1005C0G2A102J050BC

Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C2012JB1H105K125AB

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=JB

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C3216JB1E106M160AB

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=JB

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3AD471JYVNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3DD331JYVNA

Capacitance=330pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD470JYVNA

Capacitance=47pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD101KYVNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD332KYGNA

Capacitance=3.3nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 9.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD471KYVNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD472KYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 11x5mm ,F: 5mm
Halogen-free