円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS15-E2GA472MYNS

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CS45-E2GA472M-NKA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2016年5月16日
最終受注日 : 2017年12月31日
最終出荷日 : 2018年3月31日
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
シリーズ
CS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
14.50mm Max.
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
4.7nF ±20%
定格電圧
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608X7R1H104K080AA

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD16-E2GA472MYGS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 15.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-B2GA471KYNKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-E2GA102MYGS

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-E2GA102MYNS

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD95-B2GA471KYGS

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS15-E2GA472MYVS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 14.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA472M-NKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA472M-VKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS90-E2GA152MYNS

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved