円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA472M-NKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CS45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
11.00mm Max.
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
4.7nF ±20%
定格電圧
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G1H681J080AE

Capacitance=680pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X7R1H224K125AE

Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X7R2A223K125AE

Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ5H4C0G2H222J115AA

Capacitance=2.2nF
Edc=500V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS15-E2GA472MYNS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 14.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS15-E2GA472MYVS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 14.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA471K-NKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-VKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free