円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA221K-VKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CS45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(6.50mm Max.)
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
220pF ±10%
定格電圧
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3225C0G3A183G250AC

Capacitance=18nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

C3225C0G3B223G250AC

Capacitance=22nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

C4520C0G3F330K160KA

Capacitance=33pF
Edc=3000V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x2x1.6mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L1X8L1H335K160AC

Capacitance=3.3μF
Edc=50V
T.C.=X8L

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA221K-VKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA101K-VKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA151K-VKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA221K-GKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA331K-VKA

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA471K-VKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free