円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45SL2GA470J-NKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CS45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(7.00mm Max.)
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±1.50mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
47pF ±5%
定格電圧
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
SL(+350~-1000ppm/°C)
Q (Min.)
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C4532X7R2E474K230KE

Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Soft termination

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS11ZU2GA472MAVKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA221K-NKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-GKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-F2GA103M-NKA

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45SL2GA100J-VKA

Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45SL2GA470JANKA

Capacitance=47pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45SL2GA680J-VKA

Capacitance=68pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free