積層セラミックチップコンデンサ

C4532X7R2E474K230KE

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C4532X7R2E474KT***S
用途
一般グレード
車載用途としては CGA8N3X7R2E474K230KE になります。
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
Soft樹脂電極品
シリーズ
C4532 [EIA 1812]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
4.50mm +0.50,-0.40mm
幅(W)
3.20mm ±0.40mm
厚み(T)
2.30mm +0.30,-0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
3.10mm to 3.70mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.40mm
推奨ランドパターン(PC)
2.40mm to 3.20mm

電気的特性

静電容量
470nF ±10%
定格電圧
250VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
1063MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
500pcs

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C4532C0G2E104J320KN

Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x3.2x3.2mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C4532X7R2E474K230KA

Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA8N3X7R2E474K230KA

Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA8N3X7R2E474M230KE

Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Soft termination
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA221K-NKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-VKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45SL2GA470J-NKA

Capacitance=47pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS75ZU2GA152MANKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS80ZU2GA222MANKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free