円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS70-B2GA101KYVS

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CS45-B2GA101K-VKA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2016年5月16日
最終受注日 : 2017年12月31日
最終出荷日 : 2018年3月31日
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
シリーズ
CS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(7.00mm Max.)
厚み(T)
7.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
100pF ±10%
定格電圧
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
B(±10%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G2A151J080AA

Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C1608CH1H151J080AA

Capacitance=150pF
Edc=50V
T.C.=CH

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X5R1C476M160AB

Capacitance=47μF
Edc=16V
T.C.=X5R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA222M-GKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA681M-NKA

Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS11-E2GA222MYVS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS17-F2GA103MYGS

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F

DxT: 16.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-B2GA101K-VKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA222M-NKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free