円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS75ZU2GA152MYVKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
(7.50mm Max.)
厚み(T)
5.00mm Max.
リード線間隔(F)
7.50mm ±0.80mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
1.5nF ±20%
定格電圧
X1/440VAC, Y2/300VAC
耐電圧
2.6kVAC
温度特性
Z5U(+22,-56%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA222M-GKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45SL2GA470JYNKA

Capacitance=47pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 8x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD70-B2GA101KYNKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD70-B2GA101KYNS

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD70-B2GA151KYGKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD70ZU2GA102MYNKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-B2GA471KYGKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD85-B2GA471KYNKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD101KYVNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3DD331KYVNA

Capacitance=330pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free