円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA472M-NKA

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Safety安全規格認定
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
CD45
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径(D)
13.00mm Max.
厚み(T)
6.00mm Max.
リード線間隔(F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
リード線直径(d)
0.60mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
4.7nF ±20%
定格電圧
X1/440VAC, Y1/400VAC
耐電圧
4kVAC
温度特性
E(+20,-55%)
誘電正接 (Max.)
2.5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
5mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608NP01H330J080AA

Capacitance=33pF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA1A2X7R1C222M030BA

Capacitance=2.2nF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA1A2X7R1C331M030BA

Capacitance=330pF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4J3X7R1E225K125AB

Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD12ZU2GA472MYVKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD16-E2GA472MYNS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 15.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA332M-NKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA472M-GKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA472M-VKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free