積層セラミックチップコンデンサ

C0402JB1C101M020BC

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : C0402C0G1C101J020BC (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2023年5月11日
最終受注日 : 2025年1月31日
最終出荷日 : 2025年3月31日
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C0402JB1C101MT****
用途
一般グレード
特徴
General一般 (~75V)
シリーズ
C0402 [EIA 01005]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.40mm ±0.02mm
幅(W)
0.20mm ±0.02mm
厚み(T)
0.20mm ±0.02mm
端子幅(B)
0.07mm Min.
端子間隔(G)
0.14mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.15mm to 0.25mm
推奨ランドパターン(PB)
0.15mm to 0.25mm
推奨ランドパターン(PC)
0.15mm to 0.25mm

電気的特性

静電容量
100pF ±20%
定格電圧
16VDC
温度特性
JB(±10%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
20000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...