積層セラミックチップコンデンサ

C1005X8R2A681K050BA

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C1005X8R2A681KT****
用途
一般グレード
車載用途としては CGA2B2X8R2A681K050BA になります。
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
150°C高温保証用
シリーズ
C1005 [EIA 0402]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm to 0.50mm
推奨ランドパターン(PB)
0.35mm to 0.45mm
推奨ランドパターン(PC)
0.40mm to 0.60mm

電気的特性

静電容量
680pF ±10%
定格電圧
100VDC
温度特性
X8R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...