積層セラミックチップコンデンサ

C2012X8R1E334M125AA

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : C2012X8R1E334K125AA (互換性を保証するものではありません。)
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C2012X8R1E334MT****
用途
一般グレード
車載用途としては CGA4J2X8R1E334M125AA になります。
特徴
150°C高温保証用
シリーズ
C2012 [EIA 0805]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み(T)
1.25mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.50mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
330nF ±20%
定格電圧
25VDC
温度特性
X8R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
1515MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X7R2A223K125AM

Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Open mode

積層セラミックチップコンデンサ

CGJ2B2X7R1C472K050BA

Capacitance=4.7nF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
High Reliability grade

積層型リード付きコンデンサ

FA14NP02A682JNU06

Capacitance=6.8nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ

FA14X7R1H105KRU06

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA14X8R1E474KRU06

Capacitance=0.47μF
Edc=25V
T.C.=X8R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G1H472JNU06

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G1H4R7CNU00

Capacitance=4.7pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G2A121JNU00

Capacitance=120pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G2A150JNU06

Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA18X8R1H472KNU06

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X8R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)