積層セラミックチップコンデンサ

C3225X6S1E106M250AC

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : C3225X7R1E106K250AC (互換性を保証するものではありません。)
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C3225X6S1E106MT****
用途
一般グレード
特徴
General一般 (~75V)
シリーズ
C3225 [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.40mm
幅(W)
2.50mm ±0.30mm
厚み(T)
2.50mm ±0.30mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
10μF ±20%
定格電圧
25VDC
温度特性
X6S(±22%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
50MΩ

その他

使用温度範囲
-55~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...