積層セラミックチップコンデンサ

C4520JB3A102M130KA

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : C4520X7R3A102K130KA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2023年5月11日
最終受注日 : 2025年1月31日
最終出荷日 : 2025年3月31日
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C4520JB3A102MT****
用途
一般グレード
特徴
High高耐圧 (1000V以上)
シリーズ
C4520 [EIA 1808]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
4.50mm ±0.40mm
幅(W)
2.00mm ±0.20mm
厚み(T)
1.30mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
3.10mm to 3.70mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.40mm
推奨ランドパターン(PC)
1.50mm to 2.00mm
推奨スリットパターン(SD)
1.00mm to 1.30mm

電気的特性

静電容量
1nF ±20%
定格電圧
1kVDC
温度特性
JB(±10%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...