積層セラミックチップコンデンサ

C5750CH2W104K280KA

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : C5750C0G2W104J280KA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2023年5月11日
最終受注日 : 2025年1月31日
最終出荷日 : 2025年3月31日
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
C5750CH2W104KT****
用途
一般グレード
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
シリーズ
C5750 [EIA 2220]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.70mm ±0.40mm
幅(W)
5.00mm ±0.40mm
厚み(T)
2.80mm ±0.30mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
4.10mm to 4.80mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.40mm
推奨ランドパターン(PC)
4.00mm to 5.00mm

電気的特性

静電容量
100nF ±10%
定格電圧
450VDC
温度特性
CH(0±60ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
5000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
500pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...