積層セラミックチップコンデンサ

CAA572C0G3B663J640LH

新製品
製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CAA572C0G3B663JT****
用途
一般グレード
車載用途としては CAA572C0G3B663J640LJ になります。
特徴
High高耐圧 (1000V以上)
MEGA Iメガキャップ(多連型)
LowR低抵抗
シリーズ
CAA572(5750) [EIA 2220]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
6.00mm ±0.50mm
幅(W)
5.60mm ±0.50mm
厚み(T)
6.40mm ±0.50mm
金属端子幅(E)
1.20mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(PA)
4.30mm to 4.70mm
推奨ランドパターン(PB)
1.50mm to 2.00mm
推奨ランドパターン(PC)
5.20mm to 5.70mm

電気的特性

静電容量
66nF ±5%
定格電圧
1.25kVDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
7576MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
400pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...