積層セラミックチップコンデンサ

CGJ2B2C0G1H060D050BA

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGJ2B2C0G1H060DT****
用途
高信頼グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
シリーズ
CGJ2(1005) [EIA 0402]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm to 0.50mm
推奨ランドパターン(PB)
0.35mm to 0.45mm
推奨ランドパターン(PC)
0.40mm to 0.60mm

電気的特性

静電容量
6pF ±0.5pF
定格電圧
50VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
520
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...